お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5293AX03 110 GHz Frequency Extender
Extend the frequency coverage of a base PNA/PNA-X with this compact, lightweight module
スタート価格:
Highlights
- PNA/PNA-Xの低周波拡張(LFE)オプションにより、900 Hz~110 GHzの広い周波数レンジをカバー
- 内蔵バイアスティー
- N5292A コントローラーとの接続用のインタフェースケーブル(1.2 m)を付属
- 最大パワー(仕様値):0 dBm(90 GHz~110 GHz)
- 掃引レンジ(代表値):-60 dBmから最大パワーまで
- ノイズフロア(代表値):-120 dBm(26.5 GHzまで)、-110 dBm(110 GHzまで)
キーサイトの新しいPNA/PNA-Xベースのミリ波ソリューション向けにデザインされた広帯域周波数拡張モジュール。
N5293AX03モジュールは、N5292A テスト・セット・コントローラーに接続するためにデザインされた小型かつ軽量のモジュールです。コントローラーはPNA/PNA-X Bモデル ベクトル・ネットワーク・アナライザによってドライブされます。
このモジュールを使用すれば、ベースのPNA/PNA-Xの周波数カバレージを、900 Hz~110 GHzの周波数レンジをカバーするように拡張できます。
Interested in a N5293AX03?
Featured Resources for N5293AX03 110 GHz Frequency Extender
Want help or have questions?