アダプタをPCBにテストポイントとしてはんだ付けすることで、グランドインダクタンスの最小化と信号忠実度の最大化を実現

ハイライト

  • PCBにテスト・ポイントとしてはんだ付けすることで、グランド・インダクタンスを
    最小化し、信号の忠実度を最大化
  • 1パッケージ当たり、2個のアダプタ
  • N2862B/63B/89A/90A 5 mmパッシブ・プローブ用
     

N4827Aは、N2862B/63B/89A/90A 5 mmパッシブ・プローブと使用するPCBソケット・アダプタです。1パッケージに2個のアダプタが含まれています。

ご要望、ご質問はございませんか。

United States