お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4697K Flexible Test Cable Set, 1.85 mm
Use these 62.9-cm cables when a DUT is connected between cable ends
スタート価格:
Use these 62.9-cm cables when a DUT is connected between cable ends
HIGHLIGHTS
Keysight N4697Kは、長さが62 cm1のフレキシブル・テスト・ケーブル・セットで、1.85 mm(メス)2-1.85 mm(メス)コネクタと1.85 mm(メス)2-1.85 mm(オス)3コネクタで構成されています。ケーブルの周波数レンジはDC~70 GHzです。
1 ケーブルの長さは補足特性です。
2 特殊で堅牢なメスコネクタは、ネットワーク・アナライザのテストポートへの接続専用であり、標準のオスコネクタには接続できません。
3 堅牢なオスコネクタが使用されていて、堅牢と標準のどちらのメスコネクタとも接続できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。