ハイライト

このソフトウェアは、スタンドアロンでインストールするか、またはキーサイトのオシロスコープと組み合わせることで、I/Q光変調信号を解析することができます。

  • 詳細な障害解析など、デュアル偏波IQ信号のエラーベクトル振幅(EVM)を測定できます。 規格準拠のEVM測定は、ITU G.698.2およびOIF 400ZRの最新ドラフトに準拠しています。
  • 規格およびユーザー定義のコンスタレーションマップのサポートを受けることができます。
  • 解析ソフトにより、セットアップ時間を短縮できます。
  • 変調方式透過型前処理アルゴリズムには、ストークス空間での偏波分離が含まれます。
  • インタフェースにより、独自のMATLABアルゴリズムを前処理チェーンに追加できます。
  • レーザー線幅、光学統計表、3Dポアンカレ偏波解析などの測定ツールも備えています。
  • ハードウェアを完全に統合することにより、さまざまな機器構成に柔軟に対応できます。
  • 確率的コンスタレーションシェーピング機能を備えた信号解析ツールも備えています。

I/Q光変調信号解析用スタンドアローンソフトウェア

キーサイトの光変調アナライザ(OMA)ポートフォリオの解析ソフトウェアはご使用のPCで使用でき、測定システムは不要です。 I/Q光変調信号用の高度な信号処理アルゴリズムなど、解析機能を備えています。

このソフトウェアを使用すれば、キーサイトのOMAでの測定で.sdf、.mat、または.csvファイルとして保存された生データを処理/解析することができます。この機能を用いることにより、測定器の前で直接作業しているかのようにデータを処理することができます。 MATLABコンパイラとともに使用することにより、独自の信号処理アルゴリズムを開発し、オフラインでテストすることができます。 さらに、このソフトウェアは、I/Q光変調の基本的な概念と高度な概念を保存ファイルに基づいて学習するのに効果的なツールです。

スタンドアロンソフトウェアをインストールするメリットは以下の通りです。

  • 各種解析パラメータを使用した記録をポストプロセッシングし、プレゼンテーションで使用可能。ハードウェアのブロックは不要
  • I/Q光伝送に関する実地学習
  • キーサイトの信号処理アルゴリズムのオフラインでの使用

オシロスコープハードウェア接続のメリットは以下の通りです。

  • Keysight UXRシリーズ、Zシリーズ、または90000シリーズ リアルタイムオシロスコープと、OMAベクトル解析ソフトウェアを組み合わせることで、ご自身のレシーバーハードウェアを解析できます。
  • レシーバーの校正値(スキュー、利得不平衡など)にアクセスし、これらのパラメータに対する感度を評価できます。
  • 実際のアプリケーション条件で独自のIQハイブリッドをテストできます。

購入前にお試し

  1. フォトニック・アプリケーションズ・パッケージ・マネージャーを使用すると、最新版のソフトウェアをダウンロードできます。
  2. N4391SALCの30日間試用ライセンスは、こちらから入手してください。
  3. 89601200Cおよび89601AYACの有効なライセンスをまだお持ちでない方は、こちらから30日間の試用ライセンスをお申し込みください。

その他の関連製品については、フォトニクスの基本ポートフォリオUXRシリーズ オシロスコープをご覧ください。

KeysightCare Logo

無料の試用版

フォトニック・アプリケーション・パッケージ・マネージャ

お使いのバージョンのソフトウェアを検出し、最新バージョンのスタンドアロンソフトウェアを提供するユーティリティプログラム。

N4391SALCに関心がありますか。

注目のリソース

ご要望、ご質問はございませんか。

日本