最大110 GHzの光電気測定

業界初の光RX/TX用110 GHzターンキー・テスト・システム

N5290AおよびN5291A 900 Hz~110/120 GHz PNAミリ波システムをベースにした新しいN4372E光コンポーネント・アナライザは、光レシーバーテストと光トランスミッターテストの両方に前例のない帯域幅を提供します。

Keysight N4372E光コンポーネント・アナライザは、光レシーバー、光トランスミッターのテスト用の帯域幅を提供します。 送信機/受信機(TX/RX)のメーカーは、Return to zeroおよびnon-return-to-zero(RZ/NRZ)、パルス振幅変調(PAM)方式においてより高いボーレートに近づいており、高帯域幅のSパラメータテストの限界を押し上げています。

N4372E光コンポーネント・アナライザは、拡張波長範囲110 GHzの測定機能で、お客様の光電子テストを可能にします。 また、1260 nm~1620 nmのフルレンジで110 GHzまでのRXテストを提供します。 光パワーメータを内蔵しており、動作電力の確認や制御が可能です。 N4372E光コンポーネント・アナライザの光トランスミッター入力ポートが波長可変補助レーザー光源に接続し、波長上のSパラメータを検証します。

Setup for measurement of a photonic device

N4372Eに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。