Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
N4219Bプロトコル解析プローブを使えば、Keysightのロジック・アナライザでフルスピードSATA/SASトラヒックを容易に検証できるようになります。内蔵のパケット・リコグナイザは、ロジック・アナライザのリソースを消費することなく高度なトリガ機能を提供します。本プローブは、シリアルATA IとシリアルATA 2のフルスピードでのプロトコル・デコードに加えて、シリアルSCSIのプロトコル・デコード機能もサポートしています。さらに、スペクトラム拡散クロッキング (SSC) とアウト・オブ・バンド信号 (OOB) もサポートしています。
N4219Bは、16900シリーズ・モジュラ・ロジック解析システムに対応しています。双方向リンクのプロトコル・デコードに必要なのは、 200MHz以上のステート・キャプチャ機能に対応した68チャネル・ステート・アナライザだけです。
シリアルATAおよびシリアルSCSIトラヒックには、ロジック・アナライザでタイムスタンプが付けられるため、マイクロプロセッサ・システム・バス (FSB)、メモリ・インタフェース、PCI-Expressなどの他のシステム・バスとの時間相関測定が可能です。
*N4218A SATA/SASインターポーザ (別売) が必要です。