お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4002A SNSシリーズ、ノイズ・ソース、10 MHz - 26.5 GHz、15dBのENR(公称値)
SNSシリーズ N4002Aは、10 MHz~26.5 GHzの範囲でDUTの雑音指数を最大30 dBまで確実かつ正確に測定するために設計されたノイズソースです。
スタート価格:
ハイライト
本ノイズ・ソースは、10 MHz - 26.5 GHzの周波数レンジで、最大30 dBまでの雑音指数の高信頼性、高確度の測 定を実現することを目的として設計されています。本ノイズ・ソースには、APC 3.5 コネクタが標準装備されています 。
- 過剰雑音比(ENR)校正データの電子保存により、ユーザによるエラーが減少
- ENRデータのNFAへの自動ダウンロードにより、全体的なセットアップ時間を短縮
- 温度補正による測定確度の向上により、より厳密なデバイスの性能仕様を実現
ENR Range:
12 to 17 dB
ENR自動ダウンロード:
はい
過剰雑音比(ENR)- 代表値:
12-17 dB
周波数レンジ:
10 MHz to 26.5 GHz
最大周波数:
n/a
CAT/VNAスタート周波数:
10 MHz
最小周波数レンジ:
10 MHz
温度補正:
はい
タイプ:
Smart Noise Source (SNS Series)
組合わせ対象:
NFA, ESA-E Series, X-Series (PXA, MXA, EXA, CXA)
N4002Aに関心がありますか。
SNSシリーズ ノイズソース、10 MHz 〜26.5 GHz(ENR 15 dB)の機能を拡張
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。