主な特長

  • 700 MHzの帯域幅
  • 減衰比10:1
  • 9.5 pF の入力キャパシタンス
  • 10 MΩの入力抵抗(1 MΩのスコープ入力に終端した場合)
  • 400 V CAT Iおよび300 V CAT II最大入力電圧
  • オシロスコープ補正範囲:10~25 pF

キーサイトN2894Aパッシブプローブは、DC~700 MHzの周波数レンジと10:1の分圧比により、さまざまな測定ニーズに対応できます。

コンパクトな2.5 mmのプローブヘッド径、低入力キャパシタンス、さまざまなファインピッチ・プローブ・チップ・アクセサリにより、キーサイトN2894Aシリーズ パッシブプローブは、今日の高速デジタルアプリケーションに用いられる高密度ICコンポーネントや表面実装デバイスのプロービングに最適です。

細いプローブチップはスプリング式で、被試験デバイスからプローブが脱落することを防ぎます。 絶縁ICキャップにより、小さいプローブチップがICリードの中心に保持され、隣接するリードとのショートを防止できます。 標準のフラット・ブレード・グランド・コネクタと粘着式の銅グランドパッドにより、グランドインダクタンスを小さく抑えながら簡単にグランドに接続できます。 オプションのプローブ・チップ・アクセサリにより、特殊な機能も可能です。

このプローブは1 MΩ入力を持つKeysight InfiniiVision4000 Xシリーズ オシロスコープで使用可能。 N2894Aによって700 MHzのシステム帯域幅が得られるのは、4000Xシリーズ1 GHz/1.5 GHzモデルと組み合わせて使用する時だけです。

機能拡張

ご要望、ご質問はございませんか。

日本