お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N2840A パッシブプローブ、10:1、50 MHz、1.2 m
10 MΩの高入力抵抗機能を備え、低周波補正/高周波補正用に調整可能
スタート価格:
ハイライト
- 帯域幅:DC~50 MHz
- ケーブル長:1.2 m
- 立ち上がり時間:7 ns
- 減衰比:10:1
- 入力抵抗:10 MΩ(1 MΩ終端時)
- 最大入力:300 Vrms(>400 Vpk)CAT I/CAT II
- 1 MΩ入力を持つKeysight InfiniiVisionおよびInfiniiumシリーズ オシロスコープで使用可能
Keysight N2840A低価格パッシブプローブは、10:1の減衰比、10 MΩの高い入力抵抗を備えています。このプローブは、低周波補正/高周波補正の調整が可能です。
最良の測定を行うには、プローブを補正してオシロスコープの特性に合わせる必要があります。
機能の拡張
N2840Aパッシブプローブ、10:1、50 MHz、1.2 mの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。