主な特長

  • 25 GHzの帯域幅(InfiniiMax III N2803AアンプとN5439A ZIFヘッドを使用した場合)
  • Cdiff = 95 fF、Cse = 130 fF
  • 100 kΩ入力Rdiff (@ DC)、1 kΩ入力Rdiff (@ >10kHz)
  • 6:1の減衰比、通常感度
  • 5 mil~250 milの範囲で間隔を変更可能(あるいは0.127 mm~6.35 mm)

N2838A InfiniiMax III PCボードZIFチップは、チップのDUTへのはんだ付けを容易にする5個のプラスチックフォーク付きZIFチップのセットです。 このチップは、PCボードサブストレートを利用したもので、高い信頼性と便利で有用なプロービングソリューションを実現しています。

  • InfiniiMax IIIプローブアンプおよびN5439A ZIFヘッドと互換性があります。
  • N2838A ZIFチップのチップ部分の130 Ωアキシャル抵抗は、摩耗および損傷した場合に交換することができます。
  • N2836AおよびN2838Aの交換アキシャル抵抗キットは、N2836-68701です。 各抵抗キットには、10個の抵抗が含まれています。
InfiniiMax III PC Board ZIF Tips

N2838Aに関心を持っていただけましたか。

N2838A InfiniiMax III PCボードZIFチップ、25 GHzの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。