Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
フレームスコープ・プロはハンドヘルドタイプの10M/100M/1Gbpsイーサネット対応の敷設/トラブルシューティング用ツールです。フレームスコープ・プロの使用によって、例えばメトロネットワーク敷設現場における1Mbpsから1Gbpsの回線速度における帯域測定を高速かつ効率的に低コストで実現できます。
フレームスコープ・プロは、カラー・タッチ・スクリーンとオンライン・マニュアルを備えているので、非常に使いやすく、既定義のパフォーマンス・テスト・スイートを用いることにより、ボタンを1回押すだけでテストを実行できます。
フレームスコープ・プロはエンタープライズネットワーク用のテストツールキットをも備えています。フレームスコープ・プロ独自のオートテスト機能を使用し、エンドユーザが実際に運用するネットワーク機器やサービスのパフォーマンスを測定し、詳細表示と共に既定義(カスタマイズも可能)のパフォーマンス指標と比較することができます。
フレームスコープ・プロ用VoIPテスト・キットには、MOS(平均オピニオン・スコア)とR係数に基づいたVoIPサービスのQoE(ユーザ体験品質)測定機能があります。サービス・レベル契約を効率的に検証し、文書化できるので、トラブルシューティング・チケットの発行件数を抑え、顧客サイトでの作業を削減することができます。