Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
画像はありません
Keysight N2281A光モジュールを使用すると、光テスト・システムにおいて柔軟性の高いモジュール式のスイッチングを実現できます。この光スイッチを使用することにより、現在のアプリケーションに適合する十分な光スイッチング・チャネルを備えたATEシステムをセット・アップしたり、アプリケーションの発展に合わせて後でチャネル数を増やしたりすることができます。
光リレー内のコリメータ・レンズにより、スイッチの挿入損失が最小になり、スイッチングの再現性と安定度が向上します。このモジュールはSONET/SDHテスト、光ファイバ・コンポーネント・テスト、光ファイバ・ネットワークのモニタに最適です。また、光ファイバ・ネットワークの構成やマルチソースの選択/測定にも使用できます。「CARD PAIR」コマンドにより、それぞれが異なるモジュール内にある2チャネルを同期してスイッチングすることができます。モジュールはパッシブ・モジュールで、データ・レート、データ・フォーマット、光信号の方向に関係なく、動作します。このため、シグナリング・フォーマットに対して透過なスイッチングが可能です。またSC/APCコネクタにより、信頼性の高い接続を容易に行えます。