お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N2142A パッシブプローブ、10:1、75 MHz、2パック
入力抵抗が10 MΩと大きく、プローブ負荷が小さいので、さまざまな測定ニーズに対応します。
スタート価格:
ハイライト
- 帯域幅:DC~75 MHz
- ケーブル長:1.3 m
- 1:1/10:1の減衰比の切換えが可能
- 入力抵抗:1 MΩ(1:1)または10 MΩ(10:1)
- 最大入力:150 Vrms CAT II(1:1)または300 Vrms CAT II(10:1)
- 入力容量:100 pf(1:1)または15 pf(10:1)
- 1 MΩ入力を備えたKeysight InfiniiVisionシリーズ オシロスコープで使用可能
Keysight N2142Aは、非常に低価格のパッシブプローブで、10:1/1:1の減衰比の切換えが可能で、最大75 MHzの帯域幅を備えています。また、入力抵抗が10 MΩ(1 MΩに切換可能)と大きく、プローブ負荷が小さいので、さまざまな測定ニーズに対応します。このプローブは、低周波補正と高周波補正の両方の調整が可能です。最良の測定を行うには、プローブを補正してオシロスコープの特性に合わせる必要があります。このプローブは、1 MΩ入力を備えたKeysight InfiniiVisionシリーズ オシロスコープで使用できます。
なお、このN2142Aには、プローブ本体2本と、標準アクセサリとして引込み式フック2個、調整ツール1個、保護キャップ1個、識別タグ(緑・黄)各2個、グランドスプリング2個、ワニ口クリップ2個が含まれます。
機能拡張
N2142A パッシブプローブ、10:1、75 MHz、2パック
ご要望、ご質問はございませんか。