ハイライト

  • Delta-L 2線式PCB挿入損失/インチ抽出
  • TDR波形をより正確に再現するチャネル損失補正機能
  • 最新のベクトル・ネットワーク・アナライザに対応したハードウェア

新たな物理層テストシステム(PLTS)2023は、ケーブル、バックプレーン、PCB、コネクタなどの高速相互接続のシグナルインテグリティ測定とデータポストプロセッシングにおける業界標準です。 世界中の多くのシグナルインテグリティーのラボが、研究開発のプロトタイプテスト段階でPLTSの力を借りています。 PLTS 2023は現在、強力な64ビットアプリケーションに移行し、多ポート数のSパラメータ測定を実現します。 今日の800Gインターネットのインフラでは、ビットエラーの原因となるクロストークの問題を軽減するために、マルチポートチャネル解析が要求されています。この新しい64ビットPLTSアプリケーションにより、16ポートおよび32ポートのSパラメータ測定の大容量データファイルのために、より深いメモリが可能となります。

N19301Bベース解析にアプリケーションを追加して、完全なシグナルインテグリティー測定ソリューションに。

KeysightCare Logo

無料の試用版

N19301B PLTSアドバンスド校正

  • N19301B 物理層テストシステム(PLTS)2023ソフトウェアは、今日の高速デジタルデザイナー向けの高性能シグナルインテグリティーツールです。

N19301Bに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。

Finland