お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N1811TL 4ポート同軸スイッチ、DC~ 67 GHz
コンパクトなデザインおよび比類のない構成柔軟性を備え、ドロップイン/ドロップアウトアプリケーションに最適です。
スタート価格:
ハイライト
タイプ
- 終端付き4ポート・バイパス・スイッチ
- SMAコネクタ(メス)
- 電流遮断機能内蔵
優れたRF性能
- 優れたアイソレーション: 4 GHzで>120 dB、26.5 GHzで70 dB
- 低SWR: 4 GHzで<1.10、26.5 GHzで1.60
- 低挿入損失: 4 GHzで<0.27 dB、26.5 GHzで0.80 dB
優れたRF再現性および長寿命
- 優れた挿入損失の再現性: 0.03dB 100万サイクルまで、0.1dB 200万サイクルまで
- 200万サイクルの長い動作寿命
特長
- コイル電圧レベル:5 V、15 V、24 V
- D-sub 9ピンコネクタまたははんだ付けラグ端子
- 標準またはTTL/5 V CMOS互換ドライブ
- 位置インジケーター(オプション)
Keysight N1811TLラッチ式同軸スイッチは、柔軟に構成可能で、優れた再現性、長寿命、高い信頼性を実現します。
構成オプションおよび性能のトレードオフの詳細については、オンライン製品概要を参照してください。
N1810TLに興味がありますか?
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。