何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N1428A Component Test Fixture for N1413 with B2980 Series
Comes with two component modules that can hold SMDs, leads, and various types of devices
スタート価格:
HIGHLIGHTS
- SMD、リード、およびさまざまな種類のデバイスをサポート
- トライアキシャル入力端子構成により外部ノイズの影響を最小化することで、最大10 PΩの高抵抗を正確に測定可能
- 内蔵インターロック回路により安全な高電圧測定が可能
N1428AはB2985A/87A エレクトロメータ/ハイレジスタンスメータ専用です。SMD、リード、およびさまざまな種類のデバイスを保持するためのコンポーネントモジュールが2個付属しています。シールド付きケースの使用により、電気的ノイズの影響が軽減されます。内蔵インターロック回路により安全な高電圧測定が可能です。N1428AをB2985A/87Aに接続するには、N1413A ハイ・レジスタンス・メータ・フィクスチャ・アダプターも必要です。
Interested in a N1428A?
Featured Resources for N1428A Component Test Fixture for N1413 with B2980 Series
Want help or have questions?