Includes cable (N1415A) and adapter (N1414A) set for easy and convenient measurements with B2985A/B2987A

HIGHLIGHTS

  • B2985A/B2987Aによる測定を容易にする、ケーブル(N1415A)とアダプタ(N1414A)のセット 
  • これらのアクセサリを個別に購入するより安価
     

N1410Aは、B2985A/B2987A電位計/ハイレジスタンス・メータ用のスタータ・キットで、N1414A高抵抗測定用ユニバーサル・アダプタとN1415Aトライアキシャル-ワニ口ケーブルが付属しています。N1414Aを使用すれば、ケーブルのセットアップや配線設定が容易です。N1415Aは、1 nAを超える電流の測定に推奨されますが、適切なシールドを施すことにより、1 nA未満の電流も測定できます。

ご要望、ご質問はございませんか。