主な特長

一般仕様

  • プラットフォームおよびサイズ:PC-PCI、98×312 mm
  • ボードあたりの軸数: 3
  • 分解能拡張:×512
  • 外部サンプルおよびデータホールド入力: 0+3

平面鏡光学系による動作

  • 分解能: 0.31 nm
  • 最高速度(レーザーヘッドによっても制限あり): 2800 mm/s

タイミング

  • 位置データ更新レート:20 MHz
  • 非同期データホールドの不確実さ ±25 ns(OCLK基準)
  • 同期データホールドの不確実さ: ± 1 ns(ICLK基準)

特徴

  • 簡単なプログラミングAPI(Windows NT4/2000/XP)
  • Delta TauのPMAC/UMACサーボシステムへダイレクトインタフェース

Keysight N1231A PCI 3軸レーザーボードは、位置のモニタリングやクローズドループサーボ制御のための3軸レーザー測定を実現するレジスタベースのPCIボードです。 DeltaTau PMACサーボ制御システム接続用に最適化された出力ハードウェアは、デジタル位置データを最高4 MHzのレートで出力できます。 位置データと速度データをPCIバスに最高100 kHz(3軸の位置および速度)または200 kHz(位置または速度のみ)のレートで出力することもできます。

  • 1個のボードで3軸レーザー測定
  • 使いやすいプログラミングAPI(Windows NT4/2000/XP)
  • リニアあるいはシングルビーム干渉計で0.6 nm(λ/1024)
  • PCI規格に準拠
  • サイズ:98×312 mm
Bus
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
4000
Max Data rate over bus (kHz)
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
Number of Axes per board
3
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
0.3
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
± 1107*
Bus
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz)
Max Data rate over bus (kHz)
Number of Axes per board
Plane Mirror (PM) Resolution (nm)
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
4000
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
3
0.3
± 1107*
さらに表示
Bus:
PC-PCI (33MHz) PCI local bus spec rev 2.2
Max Data rate for direct hardware outputs (kHz):
4000
Max Data rate over bus (kHz):
400 (I/O capability of board if reading one axis, ignoring SW and HW delay of controller)
Number of Axes per board:
3
Plane Mirror (PM) Resolution (nm):
0.3
System PM velocity limit (mm/s) * depends on laser head, axis board and receiver capability:
± 1107*
PCI 3軸レーザーボード

N1231Aに関心をお持ちいただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。