高解像度オシロスコープ:6 GHz、4個のアナログチャネルと16個のデジタルチャネル MSOS604A Sシリーズ オシロスコープは、6 GHzの帯域幅、15インチのXGA静電式タッチ・スクリーン、10ビットA/Dコンバータを搭載しています。

ハイライト

  • 6 GHzの帯域幅(アップグレード可能)
  • 4個のアナログチャネルと16個のデジタルチャネル
  • 20 GSa/sの最大サンプリングレートと50 Mポイント/チャネルの標準メモリにより、長期間の信号トレースを捕捉可能
  • 6.8ビットのシステムENOBと10ビットA/Dコンバーター(ADC)により、優れたシグナルインテグリティーを実現
  • 高速起動と信頼性を実現するマルチタッチ対応15インチ静電式タッチパネルおよびフラッシュメモリドライブにより、ユーザビリティーの向上を実現 ”
  • さまざまなプロトコル/コンプライアンス/解析ソフトウェアアプリケーションにより、テストを向上可能

製品同梱物:

  • N2873A 500 MHzパッシブプローブ(4セット)
  • プローブ・アクセサリ・ポーチ
  • Keysight I/Oライブラリスイート
  • 使用国に適した電源ケーブル、フロント・パネル・カバー
  • 8 GHz BNC校正ケーブル
  • キーボードおよびマウス
  • オシロスコープのドライブにユーザーガイド/プログラミングガイドを内蔵’
  • サービスガイドはKeysight.comから入手可能
  • 16チャネル・フライング・リード・セット・ロジック・プローブ、MSOケーブル、MSO校正フィクスチャ

BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。

ご要望、ご質問はございませんか。