お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9804A PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~20 GHz
柔軟なアプリケーションに対応するPXIモジュール上のフル2/4/6/ポートVNA
スタート価格:
柔軟なアプリケーションに対応するPXIモジュール上のフル2/4/6/ポートVNA
主な特長
M980xA PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、卓越した測定性能と高速サイクルタイムでマルチポートにまつわる最も困難な課題に対応し、作業をより効率的に行うことを可能にします。 スペクトラム解析、雑音指数測定などのPXI VNA向けの最も豊富な測定アプリケーションポートフォリオで、お客様のデバイスにより詳細な知見を提供します。
- 複数モジュールをカスケード接続し、マルチポートもしくはマルチサイト測定の1シャーシで最大50ポートを実現
- Nポート補正機能で、正確なマルチポート測定が可能
- 電子校正(ECal)モジュールによる高速かつ容易なマルチポート校正
- RFテストを詳細に解析できる幅広い測定アプリケーションを選択可能
- キーサイトの高性能ネットワーク・アナライザと同じ直感的なGUIを提供
付属:
- クイック・スタート・ガイド
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。