お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9451A PXIe測定アクセラレータ
The M9451A PXIe Measurement Accelerator is a "closed" measurement acceleration module that's bundled with Option DPD Gateware to provide very fast DPD/ET testing as part of an enhanced RF PA/FEM Characterization & Test, Reference Solution.
スタート価格:
Highlights
- ハードウェアアクセラレーション機能により、キーサイトのホストベースのRF PA/FEM特性評価/テスト・リファレンス・ソフトウェアに比べてDPD/ET速度が20倍高速化
- 開ループ/閉ループ・デジタル・プリディストーション(DPD)測定やエンベロープトラッキング(ET)測定を数十ミリ秒で実行可能。テスト時間全体を70 ms未満に短縮
- 業界有数の無線機メーカーと長年にわたる緊密な連携により作り上げた、信頼性の高いDPD/ETアルゴリズム
- Keysight M9381A PXIeベクトル信号発生器、M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ、M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザとのピアツーピア接続
- Altera Stratix V “A7” FPGA(4 GBのDDR3メモリ搭載)
M9451A PXIe測定アクセラレータとオプションDPDデジタルプリディストーション/エンベロープ・トラッキング・ゲートウェイを組み合わせて用いれば、最先端のFPGA、キーサイトの測定に関する確かな専門知識、PXIeの高速データ処理を活用できます。キーサイトのRF PA/FEM特性評価/テスト・リファレンス・ソリューションを構成するこの組み合わせは、最新のパワーアンプ(PA)やフロントエンドモジュール(FEM)のテストに不可欠な、要求の厳しいエンベロープトラッキング測定やデジタルプリディストーション測定にも対応できる、優れた性能を備えています。ハードウェアアクセラレーション機能により、キーサイトの以前のホストベースのリファレンスソリューションに比べて速度が20倍以上高速化し、開ループ/閉ループ・デジタル・プリディストーション(DPD)測定やエンベロープトラッキング(ET)測定をわずか数十ミリ秒で実行し、測定時間全体を70 ms未満に短縮できます。
主な仕様
形状
PXIe Module
Generator/Analyzer Bandwidth
n/a
最大周波数
n/a
モジュラータイプ
Measurement Accelerator
スロット
1
タイプ
System Module
形状
Generator/Analyzer Bandwidth
最大周波数
モジュラータイプ
スロット
タイプ
PXIe Module
n/a
n/a
Measurement Accelerator
1
System Module
さらに表示
形状:
PXIe Module
Generator/Analyzer Bandwidth:
n/a
最大周波数:
n/a
モジュラータイプ:
Measurement Accelerator
スロット:
1
タイプ:
System Module
Standard Configurations
Prev
PXIe測定アクセラレータ
- ハードウェアアクセラレーション機能により、キーサイトのホストベースのRF PA/FEM特性評価/テスト・リファレンス・ソフトウェアに比べてDPD/ET速度が20倍高速化
- 開ループ/閉ループ・デジタル・プリディストーション(DPD)測定やエンベロープトラッキング(ET)測定を数十ミリ秒で実行可能。テスト時間全体を70 ms未満に短縮
- 業界有数の無線機メーカーと長年にわたる緊密な連携により作り上げた、信頼性の高いDPD/ETアルゴリズム
- Keysight M9381A PXIeベクトル信号発生器、M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ、M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザとのピアツーピア接続
-
Altera Stratix V “A7” FPGA(4 GBのDDR3メモリ搭載)
Next
Interested in a M9451A?
Extend the capabilities for your PXIe測定アクセラレータ
Featured Resources for M9451A PXIe Measurement Accelerator
Want help or have questions?