HIGHLIGHTS

アプリケーション

  • 測定機器への信号をルーティングするための3 GHzまでのRFスイッチング

機能

  • 3 GHzまでの1x8 50 ΩRFスイッチ・マルチプレクサ
  • 30 V、1 A、10 Wスイッチング
  • 42 dBのアイソレーション(1 GHz)
  • 1.2 dBの挿入損失(3 GHz)

性能特性

  • 高品質SMBコネクタ
  • 小さい挿入損失とVSWRによる優れたシグナル・インテグリティ

M9148Aは、1台のPXIモジュールに1x8のRFスイッチ・マルチプレクサを収容しています。50 Ω入力を備え、3 GHzまでの双方向スイッチングが可能です。このモジュールは、優れた挿入損失とVSWRにより、高いシグナル・インテグリティと広いダイナミック・レンジでRF信号を測定機器にルーティングします。各経路は、RF性能の再現性を高めるように注意深く設計されています。このモジュールは、使いやすいはめ込み式SMBコネクタを備えています。

ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、C#、Visual Basic、MATLAB®、LabVIEW™などの一般的なプログラミング環境をサポートします。さらにこのモジュールは、高性能のRFスイッチングに加えて、Keysight Connection Expertおよびソフト・フロント・パネルによる迅速で容易なインストールと設定が行えます。

Visual Studioは、Microsoft Corporationの登録商標です。
MATLABは、The MathWorks, Inc.の登録商標です。
LabVIEWは、National Instrumentsの登録商標です。

KeysightCare Logo
KeysightWarranty Logo
Frequency
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
周波数レンジ
300 KHz to 6.5 GHz
入力/出力
0 - 50 Volts
モジュラータイプ
Multiplexer
RF/Microwave
Number of channels
8
Ports
9
Frequency
周波数レンジ
入力/出力
モジュラータイプ
Number of channels
Ports
0 - 1.3 GHz
1.4 GHz - 3 GHz
300 KHz to 6.5 GHz
0 - 50 Volts
Multiplexer
RF/Microwave
8
9
さらに表示

Standard Configurations

PXI RF Multiplexer: 3 GHz

Interested in a M9148A?

Featured Resources for M9148A PXI RF Multiplexer: 3GHz, 1x8, 50 Ω

Want help or have questions?

スイス