何をお探しですか?
M9103A PXI高密度マルチプレクサ
A high-density, 99-channel, 2-wire multiplexer with 4.5 msec switches for routing many higher power channels to a single point.
スタート価格:
HIGHLIGHTS
アプリケーション
- データ収集アプリケーションや自動テスト・アプリケーションでの多数のポイントと1台の測定器との間のスイッチング
機能
- 99チャネルの高密度2線スイッチ・マルチプレクサ
- 100 Vrms
- 1 Aのスイッチ/転送電流
- 60 Wの最大パワー
性能特性
- 耐久性のある60 Wのアーマチュア・スイッチ
- 別の接点が閉じる前に開く(ブレーク・ビフォア・メイク)または同時スイッチ動作
M9103Aは、高密度/ハイ・パワーの99チャネル・マルチプレクサを1台のPXIモジュールで実現しています。このモジュールは、多数のチャネルを1つのポイントにルーティングします。スイッチは別の接点が閉じる前に開く(ブレーク・ビフォア・メイク)モードで動作できます。この場合、2つのポイントが同時に接続されることはありません。また、必要な場合、複数のチャネルを同時に接続できます。このモジュールは、自動テスト環境(ATE)やデータ収集システムで、複数のアナログ信号を1つの測定デバイスにルーティングするために最適です。各チャネルは、ハイとローの2線をスイッチングします。高品質のアーマチュア・リレーは、最大100 Vrms、最大60 Wのパワーのスイッチングが可能です。耐久性の高いコネクタ・ブロックまたは標準のケーブル接続が選択できます。
ソフトウェア・ドライバは、Visual Studio®、C、C++、C#、Visual Basic、MATLAB®、LabVIEW™などの一般的なプログラミング環境をサポートします。高品質スイッチと耐久性のある接続により、信頼性の高い測定を実現します。Keysight Connection Expertとソフト・フロント・パネルにより、インストールと設定を容易に行えます。
Visual Studioは、Microsoft Corporationの登録商標です。
MATLABは、The MathWorks, Inc.の登録商標です。
LabVIEWは、National Instrumentsの登録商標です。
主な仕様
Standard Configurations
アプリケーション
- データ収集アプリケーションや自動テスト・アプリケーションでの多数のポイントと1台の測定器との間のスイッチング
機能
- 99チャネルの高密度2線スイッチ・マルチプレクサ
- 100 Vrms
- 1 Aのスイッチ/転送電流
- 60 Wの最大パワー
性能特性
- 耐久性のある60 Wのアーマチュア・スイッチ
- 別の接点が閉じる前に開く(ブレーク・ビフォア・メイク)または同時スイッチ動作
Interested in a M9103A?
Extend the capabilities for your PXI高密度マルチプレクサ
Featured Resources for M9103A PXI High Density Multiplexer: 99-ch, 2-Wire, 100Vrms/1A, Armature Relays
Related Products
Want help or have questions?