お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9035A PXIe組込みコントローラー
M9035A は、Windows 10オペレーティングシステムを搭載した、低価格の4スロットPXIe組込みPCコントローラーです。 中性能のシステム、リムーバブル SSD向けに設計されています。
スタート価格:
ハイライト
- 低価格、4スロットPXI コントローラーモジュール
- Intel クワッドコア i3-8100H 3.0 GHz
- 256 GBのフロント・リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブ
- 最大32 GBまで拡張可能なRAMメモリ
- Gen 3 PCIe®、4リンクまたは2リンク(最大x24)構成により、CPUからPXIeバックプレーンまで最大15 GB/秒のデータ帯域幅を実現
- フロントパネル接続:USB 2.0 (4)、USB 3.0 (2)、LAN(10/100/1000)(2)、GPIB (1)
この低価格で4スロットのPXIe組み込みPCコントローラーモジュールは、Gen 3の性能とWindows 10オペレーティングシステムを提供します。 ミッドレンジシステム向けに設計されており、そのフロントパネル、リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブゆえにセキュアな環境にも最適です。 この組込みコントローラーは、4つのコアで4スレッドをサポートする低消費電力のIntel i3プロセッサをベースにしたものです。 クワッド・コア・プロセッサを必要とするシングルシャーシ、低価格なアプリケーションに最適な選択肢です。 オプションにより最大32 GBまでメモリを拡張でき、デュアルDisplayPort、USB、LAN、GPIB接続、リムーバブルSSDなどをフロントパネルに備えています。これらは、コントローラーが提供するさまざまな機能の一部でしかありません。
主な仕様
帯域幅
16 GB/s
インタフェース
形状
PXIe Module
Height
3U
高さ
3U
Memory
32 Gb RAM
帯域幅
インタフェース
形状
Height
高さ
Memory
16 GB/s
PXIe Module
3U
3U
32 Gb RAM
さらに表示
帯域幅:
16 GB/s
インタフェース:
形状:
PXIe Module
Height:
3U
高さ:
3U
Memory:
32 Gb RAM
モジュラータイプ:
Embedded Controller
Platform:
PXIe
Storage:
Removable 256 GB solid state drive
タイプ:
Controller
M9035Aに関心をお持ちいただけましたか。
M9035A 組込みコントローラーの機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。