主な特長

2種類のDAC設定を備えた高精度AWG

  • 14ビット分解能、最大8 GSa/s
  • 12ビット分解能、最大12 GSa/s

高速任意波形発生器

  • 125 MSa/s〜8/12 GSa/sの可変サンプリングレート
  • 最大90 dBc(代表値)のスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)
  • 高度なシーケンス機能を備えた最大2 GSa/チャネルの任意波形メモリ
  • 最大5 GHzのアナログ帯域幅

独自の性能—独自の価値

  • 最大90 dBcのSFDR - ノイズの中にクリアに立つトーン(数千個のトーンの場合でも)
  • 2 GSa/チャネルのメモリ - 長い再生時間の現実的な信号シナリオ
  • 5 GHzアナログ帯域幅 - カスタムISIによるアナログの欠陥の模倣

主要アプリケーション

  • レーダー、衛星、電子戦、マルチレベル信号
  • ADCテスト(A/Dコンバータテスト)、ジッタ・マージン・テスト
  • デジタルビデオ、ノイズパワー比測定、Wireless HD、HDMI、MHL
  • IEEE 802.11ad、CaTV、OFDM、ソフトウェア定義無線

M8190A 12 GSa/s任意波形発生器により、リアリティが向上

低観測システムから高密度通信まで、高精度な任意波形発生器でより現実的なテストが可能になります。 これによりリアリティを極限まで追求できます:キーサイトのAWGは忠実度の高い信号源で、高分解能と広帯域幅を同時に実現します。 この独自の組み合わせにより、設計を限界まで押し進め、解析に新しい知見をもたらす信号シナリオの作成が可能になります。 ビット数と帯域幅を両立させることにより、優れたリアリティが実現します。

M8190A AWGは、すべての最先端のソフトウェアプラットフォームで動作

MATLABソフトウェア、BenchLink Waveform Builder Proソフトウェア、60GHz の無線通信の広帯域変調用のWideband Waveform Centerなど。

その他の情報:

  • M8190S マルチチャネル任意波形発生システムとしてもご利用いただけます。 2種類のマルチチャネルから選択可能:
  • 4チャネルシステム:M9505A 5スロットAXIeシャーシ(M8190S-B04)1台、M8192A同期モジュール1台、M8190A AWGモジュール2台で構成(必要な数のクロックおよびトリガケーブルを含みます)
  • 8チャネルシステム:M9505A 5スロットAXIeシャーシ(M8190S-B08)2台、M8192A同期モジュール1台、M8190A AWGモジュール4台で構成(必要な数のクロックおよびトリガケーブルを含みます)
DAC Resolution
12/14 bit
帯域幅
5 GHz
Number of Channels
1
2
最大サンプルレート
12 GSa/s
DAC Resolution
帯域幅
Number of Channels
最大サンプルレート
12/14 bit
5 GHz
1
2
12 GSa/s
さらに表示
振幅:
2,000 mVpp diff max
帯域幅:
5 GHz
DAC Resolution:
12/14 bit
有効ビット数(ENOB):
12.25 Bits
形状:
1-slot AXIe
周波数レンジ:
>240 MHz
Functionality:
n/a
Intrinsic Jitter:
15 ps
主な属性:
Arbitrary Waveform Generator 14 bit / 8 GSa/s 12 bit / 12 GSa/s 128 MSa memory Upgrade to 2 GSa memory Advanced sequencing
最大メモリ長:
2 GSa
最大サンプルレート:
12 GSa/s
Number of Channels:
1
2
出力数:
2
信号タイプ:
Any arbitrary waveform
スロット:
1
スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ:
90 dBc
タイプ:
High Signal Fidelity AWG
立ち上がり/立ち下がり時間(代表値):
< 60 ps
M8190A 12 GSa/s任意波形発生器

M8190Aに関心をお持ちですか?

ご要望、ご質問はございませんか。