HIGHLIGHTS

アプリケーション

  • 航空宇宙/防衛
  • 電気テスト
  • 医療イメージング
  • 通信

機能

  • 1スロットのPXIe 4/8チャネルデジタイザ
  • 100 MSa/s、14ビット、100 MHz帯域幅
  • 柔軟なトリガ、プログラム可能なサイクル、データバースト機能を備えた、高度なデータ収集システム

性能特性

  • 最大2 GBのオンボードRAM(~1 GSa)
  • ハードウェア仮想計測器デザイン環境(M3601A)のフローチャートスタイルのプログラミングにより、リアルタイムシーケンス設定、モジュール間同期、リアルタイム意思決定を実現できます(M3100A、オプションHV1が必要)。
  • グラフィカルなFPGAデザイン環境(M3602A)によりFPGAプログラマでない方もM3100Aのカスタマイズを容易に行うことができます(M3100A、オプションPF1が必要)。

M3100A PXIeは、汎用デジタイザの自動テストの要件に適しています。高いチャネル密度と最先端のデータ収集システム(DAQ)を提供します。オプションのリアルタイムシーケンス設定、モジュール間同期、グラフィカルなFPGAプログラミング・ソフトウェア・ツールにより機能を拡張して、到来角(AoA)、ベースバンド・エレクトロニック・デザイン、無線デバイス製造、マルチチャネルコヒーレント信号の収集など、さまざまなソリューションに対応できます。

ADC Resolution
14 bits
帯域幅
100 MHz
Digitizer Type
n/a
形状
PXIe
最大サンプルレート
100 MSa/s
モジュラータイプ
Digitizer
ADC Resolution
帯域幅
Digitizer Type
形状
最大サンプルレート
モジュラータイプ
14 bits
100 MHz
n/a
PXIe
100 MSa/s
Digitizer
さらに表示
ADC Resolution:
14 bits
帯域幅:
100 MHz
Digitizer Type:
n/a
形状:
PXIe
最大サンプルレート:
100 MSa/s
モジュラータイプ:
Digitizer
Number of Channels:
4
8
Platform:
PXIe
 M3100A PXIe Digitizer

Interested in a M3100A?

Featured Resources for M3100A PXIe Digitizer: 100 MSa/s, 14 bit, 100 MHz

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

Want help or have questions?