何をお探しですか?
KS83120B アナログ陸上移動無線機テストプラグイン
The Analog Land Mobile Radio Plugin makes it possible for TAP users with no programming knowledge to automate analog radio testing using the M8920A Radio Test Set.
スタート価格:
The Analog Land Mobile Radio Plugin makes it possible for TAP users with no programming knowledge to automate analog radio testing using the M8920A Radio Test Set.
ハイライト
アナログ無線テストシーケンスの作成/カスタマイズ
- TIA-603の要件に準拠したアナログ無線機に必要なテストを実行
- 事前定義されたテストセットアップにより、容易なテスト選択、柔軟な設定、無線DUTの一般的な制御、接続プロンプト、実行、最新テスト結果のレポートを提供
- テスト設定、ベンチセットアップ、実行された測定、合否ステータスをテスト結果レポートに掲載
- プログラミングなしで完全自動化テストを作成可能
シンプルな開発ワークフロー
- 専用のSCPIコマンドを知らなくても、シームレスにテストを自動化可能
- プログラミング経験が不要
- TCPIPプロトコルまたはシリアルCOMポートを使用する一般的な無線DUTと追加測定器をTAPのベンチ・セットアップ・プロファイルに追加可能
サポートされるハードウェア
- Keysight PXI無線テストセット(M8920A)
柔軟なソフトウェアライセンス
- 固定(ノードロック、1台のPC)、トランスポータブル、ネットワーク/フローティングライセンス(永久または年間)
Keysight Test Automation on PathWave(TAP)は最新のMicrosoft .NETベースのアプリケーションで、スタンドアロンでも、上位のテスト・エグゼクティブ・ソフトウェア環境と組み合わせて使用することも可能です。 KS83120B アナログ陸上無線機テストプラグインにより、TAPユーザーや無線機テスタユーザーは、プログラミングの経験がなくてもTIA-603規格の要件に従って自動アナログ無線機テストを実行することができます。 アナログ無線機テストオートメーションはシームレスに実行されるので、SCPIプログラミングやコマンドに関する心配は不要です。 テスト結果は自動的にTAP結果リスナーに保存され、詳細な解析に使用できます。
テスト・オートメーション・ソフトウェアの詳細については、PathWaveテスト・オートメーション・ソフトウェアを参照してください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。