お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
KS8107A スプレッドシートプラグイン
任意のTAPテストステップからMicrosoft Excelスプレッドシートにテスト結果を出力します。
スタート価格:
任意のTAPテストステップからMicrosoft Excelスプレッドシートにテスト結果を出力します。
HIGHLIGHTS
スプレッドシートにテスト結果を出力
- ファイル名の指定
- テンプレートによる、チャートやロゴなどを含むレポートのカスタマイズ
- .xlsまたは.xlsxフォーマットをサポートするMicrosoft Excelなどのアプリケーションを使用して作成したレポートを表示可能
容易な開発ワークフロー
- TAPベンチ設定にスプレッドシート結果リスナーを追加
- 出力設定を構成、オプションでレポートテンプレートを指定
- 独自のTAPテストプランを実行
- 生成されたレポートファイルをオープンして結果を表示
柔軟なソフトウェアライセンス
- 固定ライセンス(ノードロック、1台のPC)、トランスポータブルライセンス、ネットワーク/フローティングライセンス(永久または年間)
Keysight Test Automation on PathWave(TAP)は、単独で用いることも、より上位レベルのテスト・エグゼクティブ・ソフトウェア環境と組み合わせて使用することも可能な、最新のMicrosoft .NETベースのアプリケーションです。KS8701A スプレッドシートプラグインは、ユーザーが任意のTAPテストステップからMicrosoft Excelスプレッドシートにテスト結果を出力できる結果リスナーです。使いやすいデザインで、ユーザーはテンプレートを使用して出力レポートをカスタマイズできます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。