Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
ネットワーク全体を保守管理
ネットワーク・トラブルシューティング・センタ (NTC) は、複数のKeysightネットワーク・アナライザ・プラットフォームやその他のテスト・エージェントの機能をセンタで管理するためのツールです。ネットワーク・アナライザ製品と使用すれば、NTCは以下の機能を備えたセントラル・トラブルシューティング・ソリューションとしてご利用いただけます。
複数のLAN/WANテクノロジーにまたがる性能をネットワーク全体で一元化して管理することにより、問題を早期に解決できます。問題の切分けとトラブルシューティングをシームレスに統合する。RMON統計解析と高度なトラブルシューティングの統合により、問題の検出/切分けから解決への移行を容易に行えます。専門のエンジニア/技術者を何箇所にも配置する必要がないので、作業要員を削減できます。集中型とディスパッチ型の両方のテスト、複数のLAN/WANテクノロジーに共通のソリューション/インタフェースを提供することにより、トレーニング時間やワークフローの中断がなくなります。
NTCは、以下に示すKeysightのすべてのネットワーク・アナライザ・ハードウェア/ソフトウェア・プラットフォームへのリモート・アクセスとそのデータへのアクセスが可能です。
ネットワーク・アナライザ製品にNTCを搭載することにより、1つのパッケージで集中型とディスパッチ型の両方のトラブルシューティングに完全に対応でき、複数のツールを使う必要はありません。このソリューションは、10/100 イーサネット、ギガビット ・イーサネット、ATM、フレーム・リレー、Packet over SONETなどの複数のLAN/WANテクノロジーで動作します。同じ外観と使い勝手ですべてのテクノロジーを解析できるので、エンジニアは1つのツールを習得するだけで済みます。