あなたのデスクから、あなたのスイッチ環境の動きを監視!
今日のスイッチ・インフラストラクチュアは、昨日の問題であった大きな衝突ドメインを解決しました。 しかし、トラブルシューティングの新しい課題を露呈にしました。 プロトコル・アナライザは、接続されている衝突ドメインのみしか報告できません。 スイッチ・ポートは、自分自身のネットワークのように行動します。 何百もある衝突ドメインをどのように管理したら良いでしょうか? Keysight J5425A スイッチ・アドバイザがこの問題を解決します!
スイッチ・アドバイザの MIB 機能は、スイッチ・アドバイザのソフトウェア・バージョン 11.8 とネットワーク・アナライザ 1.2 の標準機能です。 スイッチ・アドバイザの全能力を解放し、あなたの SNMP サポートのデバイスの RMON 機能にアクセスするためには、J5425A とライセンス・キーが必要です。
あなたのネットワークの中に存在するすべての SNMP デバイスを自動的に発見!
すべての SNMP サポートのデバイスを見つけるために、ユーザ指定の範囲の IP アドレスをサーチします。 そして、そのリストから見たいデバイスを選択します。
すべての製造業者のデバイスをモニタ
スイッチ・アドバイザは、誰がそれを製造したかに関係無く、そのネットワークに接続されているすべてのデバイスにアクセスするために SNMP を使います。 そして、MIB および RMON 統計を回復します。 ネットワーク問題を認識しトラブルシュートすることは、あなたの問題です ・・・・ 相互運用性の課題はキーサイトにお任せください。 つぎのリンクから、J5425A の製造業者のデバイスのモニタ・スクリーンの例がご覧になれます。 デバイス・モニタ・スクリーン
問題の場所を素早く特定
RMON 統計ビューを開き、使用頻度の高いポートを確認するために、スイッチ・ポートを大きい順にソートします。 あるいは、"errors" でソートし、どのポート (衝突ドメイン) が問題を起こしているかを素早く突き止めます。 つぎのリンクから、J5425A の問題の場所を特定するスクリーンの例がご覧になれます。 アイデンティファイ・スクリーン
ポート調子の包括的な観測
一度、RMON 統計ビューで関心のあるポートが突き止められると、各ポートの調子と働きを断定するために、単一ポート統計ビューへと掘り下げて行きます。 統計には、累積および最後のポーリング期間の両方で報告されたオクテット(Octets)、 バイト(Bytes)、 フラグメント & FCS エラー(Fragment & FCS errors)、 衝突(Collisions) などが含まれています。 つぎのリンクから、J5425A の単一ポート統計ビューへ掘り下げて行くスクリーンの例がご覧になれます。 シングル・ポート・スタティスティックス・スクリーン
スイッチ効率の迅速評価
ポート使用量ビューは、最後のソートの順番によるデバイス・ポートについて、使用履歴の最後の 30 分間をグラフで表示します。 これは、デフォルトの 10 秒のポーリング期間に基づいています。 どのデバイスの効率も素早く見ることができます。 そして、ユーザに対する満足いく応答時間を維持するために必要な能力を保有しているかどうかが判断できます。 なお、デバイスは、RMON をサポートしていなければなりません。 つぎのリンクから、J5425A のポート使用量のスクリーンの例がご覧になれます。 ポート・ユーセージ・スクリーン
疑わしいポートの警告
スイッチ・アドバイザは、ネットワーク全体を常に注意深く監視しています。 アラームを個別ポートまたは全ポートに設定することができます。 ネットワーク問題が現実にユーザにインパクトを与える前にあなたに知らせるように、誤りの閾値をカスタマイズすることができます。 つぎのリンクから、J5425A の疑わしいポート警告のスクリーンの例がご覧になれます。 アラーム・サスペクト・ポート・スクリーン
ログ・ファイルの作成
アラーム、 ポート・ステータス、 RMON および MIB を含め、所望の組合せでポート統計をログすることができ、選択したポートの個別ファイルを作成します。 ファイルは .csv フォーマットで、さらなる解析のためにスプレッドシートにインポートすることができます。 つぎのリンクから、J5425A のログ・ファイル作成スクリーンの例がご覧になれます。 ログ・ファイル・クリエーション・スクリーン