Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight J3759B E3/DS3 セルおよびフレーム・モジュールは、複雑な ATM/WAN 環境において、高速 ATM/WAN アクセスおよびインタネットワークキング問題を素早く解決することができます。 J3759B は、Keysight ATM/WAN アドバイザ・プラットフォームで動作し、複数の E3/DS3 ライン・インタフェースをサポートします。 これで、フレーム・リレーおよび HDLC-ベースのネットワークを含め、セル-ベースの ATM およびフレーム-ベースのネットワークのモニタと解析ができます。