Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight J2296D E1 インタフェース・モジュールは、Keysight ATM/WAN アドバイザで動作します。 J2294D は、ATM および WAN 上のフルまたは部分的な E1/T1 と同様に、E1 または T1 構成をサポートします。 ATM および Frame Relay 試験に非常に特化したインタフェースです。 ATM DXI、 X.25、 HDLC、 SDLC、 非同期 PPP、 PPP も処理します。 J2294D は、フルに統合されたモニタリングとシミュレーション・ソリューションを提供します。
J2296D は、4 つの 75-Ω BNC コネクタとハンドセットとの接続用の 1 つの RJ-11 コネクタを持っています。
サービス・レベル合意試験
エンド・ユーザおよびサービス・プロバイダは、ネットワークの最良の価格-性能設定において、ネットワークの適切なトラフィック契約を検証することができます。
すべてのユーザが Frame Relay のエキスパートではありません。 このアプリケーションは、ネットワーク問題を自動的に検出し、ネットワークの状態を判り易く解析して提供します。
SLA 試験に伴う測定です。
すべての Frame Relay のバーチャル接続解析です。 この新しいアプリケーションは、Frame Relay リンクの中の 1024 の可能な DLCI をサポートします。 Frame Relay リンクの中の個々のユーザのネットワーク状態を検証することができます。