EDU190Aは陽極酸化されたメタルフレームで、EDUシリーズ測定器を1台ずつ積み重ねることができます。 壁面またはラボベンチにしっかりと取り付けることが可能です。

ハイライト

測定器を固定

EDU190Aは堅牢な陽極酸化されたメタルフレームで、1台のEDUシリーズ測定器をもう1台のEDUシリーズ測定器の上に積み重ねることができます。 付属のブラケットを使用して、壁面またはラボベンチにしっかりと取り付けることが可能です。

 

ご要望、ご質問はございませんか。