Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysightパフォーマンス・シグナル・ジェネレータ・シリーズは、製品の高確度の特性評価が可能です。ハイパワー・デバイスをテストする際は、外部増幅器が不要です。PSGシリーズでは20GHzで20dBm(オプション1EA)の高い出力レベルが得られるため、装置やテストにかかる全体の費用が低減します。PSGシリーズの優れたレベル確度(±0.7dB)により、テストの不確かさが減少し、製造スループットが向上します。標準製品の位相雑音性能は10GHzキャリアに対して、1kHzオフセットで-90dBc/Hz、10kHzオフセットで112dBc/Hzです。PSGの位相雑音性能はオプションUNJによって改善され、1kHzオフセットで-110dBc/Hz、10kHzオフセットで-112dBc/Hzとなります(10GHzキャリア)。新しいPSGシリーズでは正確なデバイス評価が保証されるので、設計の早い段階でエラーの発生場所を正確に突きとめることができ、開発時間が短縮します。