Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
この製品は販売を終了します。最終発注日は2011年10月31日です。後継製品はE5515Cアプリケーションです。
Keysight E6890A は E6601A テスト・セット用の汎用アプリケーションで、無線デバイス・テストの校正済み信号源およびレシーバを提供します。この汎用アプリケーションは、リワーク/トラブルシューティング・ステーションでの非シグナリング・テストや開発用で、市場投入時期の目標達成、テスト・コストの削減で重要な役割を果たします。
この汎用テスト・ソリューションは、新しい次世代ハイパフォーマンス E6601A テスト・セットをベースにしています。業界最高の測定速度、内蔵 Windows® PCを備え、Windows® インタフェース経由で基本的な RF 機能を使用できます。基本的なRF信号の発生と測定、柔軟なコネクティビティ(LAN、GP-IB、USB)、Windows® リモート・デスクトップ経由でのアクセスに焦点を合わせたアプリケーションと、テスト・セットの次世代機能を組み合わせることにより、効率の向上とテスト・コストの削減を可能にする汎用ソリューションを実現できます。