Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight E6387A は、8935 Nortel CDMA セルラおよび PCS 基地局の試験時間を短縮する設置用のソフトウェアです。 Nortel 社製の 800 MHz/1900 MHz 屋内・屋外 MetroCell, 屋外 1900 MHz PCS、 FCP800、 Macro、 C800 CDMA 基地局の自動試験用に特別に開発されています。
このソフトウェアは、Keysight E6387A Nortel セルラ/PCS CDMA 基地局試験ソフトウェアとして入手できます。 E6387A は、Nortel 基地局の設置業者に使われる設置手順を自動化するために、キーサイト・テクノロジーが開発したソフトウェアで、Keysight E6380A 基地局試験セット用のソフトウェアです。
Keysight E6380A 基地局試験セットは、20 を越える高性能測定器を組合せ、コントローラを内蔵し、アナログおよびディジタル基地局の自動設置と自動保守をおこないます。