HIGHLIGHTS

信号アクセス

  • 34チャネル: データ32ch(シングルエンド)クロック2ch(シングルエンド)

プローブ性能

  • 3.0 pFの等価負荷キャパシタンス
  • 600 Mb/sの最大データレート
  • 300 mV p-pの信号まで測定可能

インタフェース

  • Mictorコネクタによるターゲットへの便利で信頼性の高い接続を実現
  • Mictorコネクタはデザインに容易に組み込み可能(Keysightパーツ番号1252-7431またはAMPパーツ番号2-767004-2)
  • サポートシュラウドと組み合わせて使用することが可能

使用可能なパッケージ/測定器:

Keysight E5380B Mictorプローブを使用すれば、ターゲットに組み込まれたMictorコネクタによってターゲットに確実に簡単に接続できます。目的の信号をMictorコネクタがあるところまでルーティングできるので、目的の信号を測定する準備ができたらMictorプローブを接続だけです。プローブが抜けてしまう恐れがある環境でも、これらのプローブとサポートシュラウドを組み合わせて使用すれば心配ありません。このプローブは、90ピン・ケーブル・コネクタ搭載のKeysightロジック・アナライザと組み合わせて使用できます。

Mictor Probe-Single-ended, with 90-pin Cable Connectors

Interested in a E5380B?

Want help or have questions?