E4366Aは、注文生産の太陽電池シミュレータで、1つのE4360Aメインフレームと最大2個のE436xAモジュールで構成されています。E4360Aにインストールするモジュールを特定するために、E4366Aのオプションとしてモジュールを注文します。

Highlights

  • メインフレームには、E436xAモジュールが2個搭載されています。

E4366Aは、注文生産の太陽電池シミュレータで、1つのE4360Aメインフレームと最大2個のE436xAモジュールで構成されています。E4360Aにインストールするモジュールを特定するために、E4366Aのオプションとしてモジュールを注文します。完全にテストされ組み立てられたデュアル出力太陽電池シミュレータとして出荷されます。

Keysight E436xA太陽電池シミュレータDC電源モジュールは、太陽電池の出力特性をシミュレートできます。E436xAは、本質的に出力キャパシタンスが非常に小さい電流源です。I-V曲線を高速に変化できるので、さまざまな太陽電池の出力をさまざまな環境条件(温度、経年、日食、自転など)で正確にシミュレートすることができます。

また、E4360A SASメインフレームは、高さ2Uのサイズで貴重なラック・スペースを節約できます。LAN/USB/GPIBインタフェースも標準装備しています。各E4360A SASメインフレームには、14360Aシステム制御ツール・ソフトウェア・パッケージが無料で付属し、テスト・システムのソフトウェアを容易に開発することができます。このソフトウェアにより、複数のSASのプログラミングや制御が容易に行えます。1回の関数呼び出しで、最大100個のE4360出力をSASシステム内でセットアップし制御することができます。
Keysight 14360Aシステム制御ツール・ソフトウェアの新機能の詳細

E4360 SASは、市販のスタンドアロン測定器として購入できますが、仕様に合わせてすべての測定器やソフトウェアが統合され、構成済みのフル・ターンキーの太陽電池シミュレータ・システムとしてKeysightから購入することもできます。
E4360モジューラ太陽電池シミュレータの概要

ご要望、ご質問はございませんか。