Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
画像はありません
Keysight E3456Aは、ひじょうに困難なハードウェア、ソフトウェアおよびシステム・インテグレーションに関わる問題の根本原因を突き止める強力なエミュレーションおよびロジック解析ソリューションです。
E3456Aは、ラン・コントロール、コード・ダウンロード、デバッガ接続およびロジック解析のための強力なツールを組み合わせ、規模が変えられる完成度の高いシステム開発環境を実現しています。
E3456Aは、Keysight E2490Aプリプロセッサと直接一緒に使うことができます。 また、プロトタイプ・アナライザのラン・コントロール・インターフェイスを使用し、Keysight 16505A プロトタイプ・アナライザ・インターフェイスでコントロールすることもできます。