Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight E2997A PCI/PCI-Xテスト・バンドルは、柔軟性に優れたバンドル製品を手頃な価格で提供します。E2997AにはE2928A PCIテスト・カードとE2929B PCI-Xテスト・カードの両方が付属しています。
E2928AとE2929Bは、PCI/PCI-Xプロトコル・テスト・ソリューションであるE2920シリーズの製品です。付属のツールを使用して、設計エンジニアはPCI/PCI-X製品を検査、評価および最適化をすることができます。