Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight E2930Bエクセサイザ/プロトコル・アナライザは、PCI-X DDR I/Oプロトコル・テスト・カードで、PCI-X 2.0 Mode 1とMode 2用の最新の評価機能を提供します。E2930Bを使用することにより、サーバ、マウスボード、チップセット、RAIDシステム、ネットワーク・インタフェース・カードなどのPCI-X製品のデバッグや動作検証が効果的に行えます。E2930Bは高速にさまざまなテストが行え、デザインの品質を飛躍的に向上させるとともに、コストの高くつく再設計やリコールを大きく低減させます。
モジュール・テスト・カードには、PCI-Xプロトコル・チェッカとPCI-Xエクセサイザ、プロトコル・アナライザが統合されています。プロトコル・エクセサイザでは特定のトラヒック・パターンの送信や応答が行えます。また、フル・プログラマブルでBIOSテストを行うことができ、システム内のあらゆるデータ経路にストレスを与えたり、コーナ・ケースのテストやエラー・リカバリ・システムのテストを行ったりすることができます。一方、プロトコル・アナライザは根本原因の解析、トラブルシューティング、性能の最適化を行うために使用する代表的なデバッグ・ツールです。プロトコル・アナライザとエクセサイザを使用すれば、デバイスのバス・トラヒックを表示して発生する可能性のある問題を事前に見つけることができます。
E2930Bは被試験デバイスにインストールするだけのショートPCI-Xカードで、対話型グラフィカル・ユーザ・インタフェース、カスタム仕様のCアプリケーション・プログラミング・インタフェース、TCLインタフェースを使用して制御することができます。