Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight E2925B PCIエクセサイザ/アナライザは、コンピュータや半導体業界におけるPCIシステムの構築、検査測定、性能測定をすばやく行うためのソリューションです。
E2925Bは、PCIステート・アナライザ、リアルタイム・プロトコル・チェッカ、タイミング検査、バス・パフォーマンス統計などの機能を持った、ショートPCIカードです。オプションのオンボード・エクセサイザにより、フル制御可能なPCIマスタ/ターゲット機能が追加されます。
使いやすいWindows 95/98/NT(R) GUIにより、操作性が優れています。高レベルのトランザクション指向リスタからロジック・アナライザの波形ビューワに至る階層構造によって、ハードウェア・デザイナからソフトウェア開発者にまで、幅広く使用していただけます。
すぐに使えるシステム・テストやC-APIにより、本器はR&DおよびQAでのシステム検査に最適なテスト・カードです。