Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight E2459A解析プローブは、Motorola 68040/68060マイクロプロセッサ搭載のターゲット・システムをKeysightのロジック・アナライザに簡単に接続します。 E2459Aは、必要なクロックをロジック・アナライザに送り、正確な時間にデータを確実に取り込みます。
付属のソフトウェアには、ロジック・アナライザを自動的に設定し、アドレス、データおよびステータス・ラインに自動的にラベルを付ける構成ファイルが含まれています。さらに、実行トレースを68040/68306マイクロプロセッサのニーモニックで表示する逆アセンブラが入っています。 プリフェッチされていても実行されていない命令をトレース表示でマークします。