Keysight VEE OneLabは、エンジニアや科学者のために設計された、これまでにないコスト・パフォーマンスを提供します。覚えやすくエレガントな測定を可能にするPCグラフィカル・プログラミング環境です。VEE OneLabは、スタンドアローンのR&D環境として開発されました。VEE OneLabにはMathWorks MATLABR Script、およびMATLAB Signal Processing Toolboxの機能が組み込まれています。また、チュートリアルを含めたVEE Pro 6の主要機能を含む、強力な測定プログラミング環境を提供します。VEE OneLabは、覚えやすくスマートな測定用プログラミング・ソフトウェアとして、小規模のアプリケーション用に低価格となるようにカスタマイズされたものです。
VEE OneLabは特に、他のプログラミング方法に比較して、測定やテストにより大きなパフォーマンスを発揮するように設計されています。VEE OneLabのユニークな機能は、簡単な測定プログラムを作るエンジニア用に設計されています。PCベース測定カードからのデータの収集には、制限がありません。最大で4つの測定器を接続して、デザインの評価とテスト、データ捕捉を行えます。