Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight E2045C HP BASIC/UX、S/700ワークステーション用は、簡単でわかりやすいソフトウェア開発ツール(2000年対応済み)であり、自動テストや自動測定のアプリケーションに最適です。現在のエンジニアリング環境に必要な機能を提供するとともに、将来にわたって十分なサポートをお約束します。
Keysight E2045Cは他のすべてのHP BASICプラットフォームと互換性があるので、ワークステーションで開発したプログラムをPCに移植できます。内蔵のプログラム・エディタには、プログラム作成中にシンタックスをチェックする機能があります。トレース・ツールを使えば、実行されたステートメントの1行ごとの記録と、実行中の変数の変化を見ることができます。Keysight E2045Cでは、サブルーチン・ライブラリをさまざまな言語で作成し、必要に応じて呼び出すことにより再利用できます。Keysight E2045Cの強力なグラフィックス機能を使えば、データをわかりやすく表示したり、高品質のユーザ・インタフェースをアプリケーション用に構築できます。
HP-UXユーザのために、HP BASICワークステーションおよびHP S/300用の変換プログラムが用意されています。Keysight E2045CはHP-UX 10.20リビジョンでのみ動作します。
CSUB機能を使うと、C言語の高速性/柔軟性や、FORTRANの計算効率をHP BASIC/UXで利用できます。これらの言語またはPascalで作成した関数をHP BASICプログラムにリンクすることにより、大幅に性能をアップさせることができます。また、HP BASIC Plus(Keysight E2163B、別売)は、2つの重要な機能をHP BASIC/UXに追加します。ユーザ・インタフェース用のグラフィック・コマンドとオンライン・ヘルプによりHP BASIC/UXを拡張する重要な製品です。