Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight E1961A AMPS/136移動機テスト・アプリケーション(8960シリーズ10テスト・セット用)は、AMPS/136移動機の性能を検証するのに不可欠な機能を提供します。本テスト・アプリケーションは、量産とワイヤレス機器開発用に設計されており、AMPS/136ワイヤレス機器のタイム・トゥ・マーケット目標を達成するのに役立ちます。
E1961Aは、AMPS/136フォーマットの送信機/受信機テストの詳細なリストを提供します。追加テストでは、広範な音声および呼の処理性能分析が行われます。AMPS/136テスト動作モードには、フル・シグナリング(アクティブモード)、制限シグナリング(テストモードでのDTCまたはAVC生成)、CWモードがあります。
Keysight 8960テスト・セットはその性能に定評のある製品です。AMPS/136テスト・ソリューションは、高性能の8960シリーズ10テスト・セットに基づいているため、超高速測定、プログラミングの容易さ、確度、信頼性、ワールドワイドのサービスおよびサポートなど、他にもさまざまな利点があります。また、8960のマルチ・フォーマット機能により、1つのテスト・セットで多様なフォーマットに柔軟に対応できる製造プロセスが可能となるため、テスト・コストを削減することができます。これらの特長は、テスト開発時間を短縮し、スループットを高め、サポート・コストを最小限に抑えるのに役立ちます。