Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight E1482B VXIbusエクステンダは、Cサイズ、1スロット、レジスタ・ベースのVXIモジュールです。MXIbusインタフェース(Keysight E1489C)を介して、外部コントローラをVXIバックプレーンに接続するために使います。外部または組込みのコントローラを使った複数メインフレームのシステムを構築するためにも使用できます。
外部ワークステーション・コントローラと組み合わせて使用する場合、メインフレームのスロット0にVXIエクステンダを装着し、HP-UXコントローラのEISA/ISA-MXIbusインタフェース(Keysight E1489C)にMXIbusコントローラ・ケーブルで接続します。複数のVXIメインフレームからなるシステムの場合、各メインフレームに1台ずつのVXIbusエクステンダ・モジュールをインストールし、MXIbusケーブルでこれらをデイジー・チェーン接続します。