Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight E1428Aディジタイジング・オシロスコープは、Cサイズ、1スロット、メッセージ・ベースのVXIモジュールです。2チャネルを装備しており、各チャネルが8ビットのA/D変換器と8,000ポイントのメモリを備えて、最大1Gサンプル/sの同時捕捉が可能です。これにより、サンプリング・レートを落とさなくても2つのチャネルのタイミング相関を保つことができます。
多数の波形を高速に捕捉するため、Keysight E1428Aにはシーケンシャル・シングルショット・モードが用意されており、連続する波形を高速に記録します。メモリ設定は、収集速度と容量のどちらかを優先させることができます。セグメント記憶用に、100Kワードの内部RAMまたは500Kワードの共有RAMを使用できます。
Keysight E1428Aには、SCPIコマンド・セットとKeysight 54510A互換のコマンド・セットが両方用意されています。互換言語を使えば、Keysight 54510Aオシロスコープを使ってプログラムを開発できます。Keysight 54510Aでは、プログラム開発の過程で視覚的フィードバックを直接得ることができます。Keysight 54510Aでプログラムを開発したあと、わずかな変更でKeysight E1428A用のプログラムが得られます。
SCPI言語に精通しているユーザ向けに、SCPIも用意されています。Keysight 54510AおよびKeysight E1428Aの複雑なトリガ機能の一部は、SCPI言語ではインプリメントできません。