お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
DSOX4022A オシロスコープ:200 MHz、2個のアナログチャネル
思い通りのパネル操作。それが、キーサイトの「タッチ・オシロ」4000Xシリーズ。12.1インチ静電式タッチ・パネル、InfiniiScanのゾーン・タッチ・トリガ、セグメント・メモリを標準搭載。最大100万波形/sの更新速度。購入後のアップグレードが可能。DSOX4022Aは200MHz、2チャネル。
スタート価格:
思い通りのパネル操作。それが、キーサイトの「タッチ・オシロ」4000Xシリーズ。12.1インチ静電式タッチ・パネル、InfiniiScanのゾーン・タッチ・トリガ、セグメント・メモリを標準搭載。最大100万波形/sの更新速度。購入後のアップグレードが可能。DSOX4022Aは200MHz、2チャネル。
ハイライト
- 200 MHz
- 2個のアナログチャネル
- 12.1インチの静電式タッチパネルで信号を容易に表示/解析
- 独自のゾーン・タッチ・トリガによって数秒で信号を特定可能
- 最大4Mポイントのメモリと標準セグメントメモリを備え、より多くのデータを捕捉可能
- 1,000,000波形/秒の更新レートで多くの信号を詳細に表示
- フルアップグレードにより測定機能を拡張可能:帯域幅、デジタルチャネル、20 MHzのデュアルチャネル任意波形発生器、3桁デジタル電圧計、シリアルトリガ/解析、マスクテストをいつでも追加可能&
製品同梱物:
- 5年間の保証(パッシブプローブなど、シリアル番号のないアクセサリについては90日間)
- 校正証明書、2年の校正周期
- 1チャネル当たりN2894A 700 MHz 10:1パッシブプローブ1本
- フロント・パネル・インタフェースのオーバーレイ/内蔵ヘルプの言語サポート:英語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語
- 使用国に適した電源ケーブル
- フロント・パネル・カバー
- ドキュメントCD(各言語のユーザーズガイド、サービスガイド、プログラマーズマニュアル)’’
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。