お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
DSOX3032G オシロスコープ:350 MHz、2個のアナログチャネル
DSOX3032G 350 MHzオシロスコープは、2つのアナログチャネル、4 Mポイントメモリ、1,000,000波形/秒の波形更新レート、ゾーン・タッチ・トリガ、8.5インチ静電容量式タッチスクリーン、波形/測定ヒストグラム機能搭載の標準組み込みソフトウェアを備えています。
スタート価格:
DSOX3032G 350 MHzオシロスコープは、2つのアナログチャネル、4 Mポイントメモリ、1,000,000波形/秒の波形更新レート、ゾーン・タッチ・トリガ、8.5インチ静電容量式タッチスクリーン、波形/測定ヒストグラム機能搭載の標準組み込みソフトウェアを備えています。
主な特長
- 350 MHz
- アナログ2チャネル
- 8.5インチの大型静電気式タッチスパネルで信号を容易に表示/解析
- 独自のゾーン・タッチ・トリガによって数秒で信号を特定可能
- 1,000,000波形/秒の更新レートで多くの信号を詳細に表示
- 最大4 Mポイントのメモリを備え、より多くのデータを捕捉可能
- フルアップグレードにより測定機能を拡張可能:帯域幅、デジタルチャネルと高度なアプリケーションソフトをいつでも追加可能
内容:
- 内蔵ソフトウェアパッケージ(D3000GENB)
- PathWave BenchVue オシロスコープソフトウェア(BV004B)
- 波形と測定値のヒストグラム
- 統合測定器:オシロスコープ(とLAN / VGA 接続モジュール)、プロトコル・アナライザ、周波数応答アナライザ(ボード線図プロット)、20 MHz 任意波形発生器、3桁の電圧計、および8桁のカウンターとトータライザー
- N2843A パッシブプローブ:500 MHz、減衰比10:1 (1チャネル当たり1つ)
- 工場出荷時3年保証(パッシブプローブなどシリアル化されていないアクセサリは90日間)
- KeysightCare テクニカルサポート
- 校正証明書、校正間隔3年
- 安全に消去
- 多言語のインタフェースとサポート:英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、チェコ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、ポーランド語、タイ語、トルコ語
- 現地語に翻訳されたユーザーガイド、サービスガイド、プログラマーマニュアルを収録したドキュメンテーションCD
- 各国用電源ケーブルとオーバーレイ
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。